Publique sus productos
Manitowoc UYF0240A NEO Undercounter Ice Maker

Manitowoc UYF0240A NEO Undercounter Ice Maker

4.5 de 5 estrellas4.5(12 reseñas)
Traducido por Google,

Fabricador de hielo para debajo del mostrador NEO, estilo cubo, enfriado por aire, autónomo, 225 lb. producción/24 horas, capacidad de almacenamiento de hielo de 80 lb, controles electrónicos, cubos del tamaño de medio dado, NSF, cETLus, CE, ENERGY STAR Todo el mundo sabe que una multitud en hora pico puede agotar su preciado hielo; es por eso que la máquina para hacer hielo debajo del mostrador UY-0240A NEO de Manitowoc le ofrece un producto preventivo para garantizar que siempre pueda mantener sus bebidas heladas. El sistema de enfriamiento se enfría con aire y produce de 200 a 300 libras de medio cubo de hielo en un período de veinticuatro horas. También viene equipado con un condensador autónomo. Este artículo también se completa con controles electrónicos. Esta máquina de hielo mide 38,50 pulgadas de alto, 26 pulgadas de ancho y 28 pulgadas de profundidad. Este aparato tiene la certificación Energy Star.

Como se muestra en Amazon.com

#Manitowoc #HalfDiceCubeIceMachine #StainlessSteel #UndercounterIceMachine

Especificaciones
  • Brand Name: Manitowoc
    Color: Stainless steel
    Exterior Finish: Stainless steel
    Global Trade Identification Number: 00653836841547
    Included Components: Ice Machine
    Installation Type: Undercounter
    Item Weight: 159.0 pounds
    Manufacturer Series Number: UYF0240A
    Material: Stainless steel
    Model Number: UYF0240A
    Number of Items: 1
    Part Number: UYF0240A

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaManitowoc-UYF0240A-NEO-Undercounter-Ice-Maker
  • Familia de productoIce Machine
  • Grupo de productosUndercounter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 46 83
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIce Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29
  • Título OmniClass Commercial Ice Machines

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText