Publique sus productos
Manitowoc UYF0310A NEO Undercounter Ice Maker

Manitowoc UYF0310A NEO Undercounter Ice Maker

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,

NEO está diseñado para proporcionar hielo justo donde lo necesita, al alcance de la mano. Las mejoras en el rendimiento, la inteligencia y la comodidad hacen que su máquina de hacer hielo sea fácil de poseer y menos costosa de operar. Fabricador de hielo para debajo del mostrador NEO, estilo cubo, enfriado por aire, autónomo, 30" de ancho x 28" de profundidad x 38-1/2", capacidad de producción de hasta 290 lb/24 horas a 70°/50° (235 lb AHRI certificado a 90°70°), capacidad de almacenamiento de hielo de 100 lb, controles electrónicos, cubos del tamaño de medio dado, NSF, cULus, CE.

Como se muestra en Amazon.com

#Manitowoc #HalfDiceCubeIceMachine #StainlessSteel #UndercounterIceMachine

Especificaciones
  • Product Dimensions: 28.5 x 30 x 38.5 inches
    Manufacturer: Manitowoc
    Item model number: UY-0310A

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaManitowoc-UYF0310A-NEO-Undercounter-Ice-Maker
  • Familia de productoIce Machine
  • Grupo de productosUndercounter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 46 83
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIce Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29
  • Título OmniClass Commercial Ice Machines