Publique sus productos
JLG 1230ES

JLG 1230ES

Traducido por Google,
El alquiler de Manlift ofrece un elevador vertical JLG 1230ES bien mantenido en alquiler. La JLG 1230ES ofrece una altura de trabajo de 5,66 m y una capacidad de elevación de 227 kg. Elevador de mástil de acero vertical accionado hidráulicamente con accionamiento de tijera ES/sistema de potencia/control. Funcionamiento silencioso, limpio y suave para una variedad de entornos. La tracción delantera eléctrica proporciona una excelente maniobrabilidad y largos ciclos de trabajo. Extensión manual de la plataforma estándar para aumentar el espacio de trabajo. El diseño de componentes integrados con dos mangueras hidráulicas reduce la posibilidad de fugas y ayuda al mantenimiento para que pueda trabajar más tiempo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciajlg-1230es-electric-scissor-lift
  • Familia de productoScissor Lifts
  • Grupo de productosElectric Scissor Lift
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto