Publique sus productos
JLG 1250AJP

JLG 1250AJP

Traducido por Google,
El elevador de brazo articulado JLG 1250AJP proporciona una altura de trabajo de 40,3 m con gran flexibilidad. Elevadores de brazo articulado (diseñados para alcanzar y pasar por encima de un objeto, los elevadores de brazo articulado tienen una o incluso dos juntas articuladas en el brazo principal que permiten que la máquina tenga un gran potencial de alcance). Los JLG 1250AJP con motor diésel son muy adecuados para trabajos al aire libre que requieren maquinaria flexible para llevar a su personal y equipo en el aire de forma segura. El diseño de pluma QuikStick® patentado de JLG reduce significativamente los tiempos de ciclo de elevación/descenso. Tracción en las cuatro ruedas y dirección en las cuatro ruedas más eje oscilante para una excelente movilidad en el lugar de trabajo. La capacidad de la plataforma doble con hasta 450 kg disponibles proporciona una mayor versatilidad y productividad.
Especificaciones técnicas
  • Referenciajlg-1250ajp-articulated-boom-lift
  • Familia de productoEngine Powered Boom Lifts
  • Grupo de productosArticulating Boom Lift
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto