Publique sus productos
JLG 1350SJP

JLG 1350SJP

Traducido por Google,
Se requiere una plataforma ultra telescópica para realizar varias operaciones de construcción y mantenimiento para trabajar en altura con seguridad. Ya sean plataformas elevadoras articuladas o telescópicas, Manlift ofrece plataformas elevadoras JLG altamente confiables y bien mantenidas en alquiler para que las personas puedan trabajar de manera segura y eficiente en las alturas. La JLG 1350SJP es la plataforma telescópica autopropulsada más grande que ofrece una altura de trabajo de 43,3 m con confiabilidad y seguridad. El elevador de pluma ultra JLG 1350SJP es mucho más rápido para alcanzar la altura máxima, desde el suelo hasta la altura máxima en 95 segundos, por lo que los operadores pueden pasar más tiempo trabajando y menos tiempo posicionando la pluma. Su capacidad para superar obstáculos y trabajar en altura le permite utilizar esta máquina en diversos entornos: en grandes almacenes, fábricas y centros comerciales. Las variedades estrechas de la plataforma elevadora telescópica son capaces de operar en caminos estrechos. Está equipado con un motor Tier 4 de bajo consumo de combustible. Tracción en las cuatro ruedas y dirección en las cuatro ruedas más eje oscilante para una excelente movilidad en el lugar de trabajo. Ejes extensibles de salida para una configuración rápida. La capacidad de la plataforma doble con hasta 450 kg proporciona mayor versatilidad y productividad.
Especificaciones técnicas
  • Referenciajlg-1350sjp-telescopic-boom-lift
  • Familia de productoEngine Powered Boom Lifts
  • Grupo de productosUltra Series Telescopic Boom Lift
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra