Publique sus productos
JLG 3394RT

JLG 3394RT

Traducido por Google,
El elevador de tijera JLG 3394RT es un elevador de tijera para terrenos difíciles que ofrece Manlift Rental. El elevador de tijera JLG 3394RT proporciona una altura de trabajo de 12,06 m. El elevador de tijera con motor diésel JLG 3394RT es muy recomendable para trabajar al aire libre en altura y el nuevo 4WD con bomba doble para un mayor nivel de rendimiento en terrenos irregulares. Opción de plataforma MegaDeck con 7,20 metros de longitud extendida para aumentar el espacio de trabajo. Gatos de nivelación automática opcionales para una configuración más rápida. Sistema de impulsión de flujo cruzado de bomba doble para un rendimiento excepcional en el terreno. Es útil para realizar no solo varias tareas como ingeniería mecánica, gestión de instalaciones, contratación eléctrica, limpieza, pintura, almacenamiento y decoración, sino que también se utiliza en muchas aplicaciones de construcción e instalación industrial. Manlift ofrece una amplia gama de elevadores de tijera JLG bien mantenidos en alquiler según los diferentes requisitos del cliente.
Especificaciones técnicas
  • Referenciajlg-3394rt-scissor-lift
  • Familia de productoScissor Lifts
  • Grupo de productosElectric Scissor Lift
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra