Publique sus productos
JLG 4394RT

JLG 4394RT

Traducido por Google,
El elevador de tijera es una de las plataformas de trabajo aéreo más utilizadas que se requiere para trabajar en alturas de manera segura. Es útil para realizar no solo varias tareas como ingeniería mecánica, gestión de instalaciones, contratación eléctrica, limpieza, pintura, almacenamiento y decoración, sino que también se utiliza en muchas aplicaciones de construcción e instalación industrial. Manlift ofrece una amplia gama de elevadores de tijera JLG bien mantenidos en alquiler según los diferentes requisitos del cliente. El elevador de tijera JLG 4394RT proporciona una altura de trabajo de 15,11 my se usa comúnmente para trabajar en espacios estrechos donde uno tiene que moverse a alturas bajas para realizar varias tareas de manera segura. El elevador de tijera con motor diesel JLG 4394RT es muy recomendable para trabajar al aire libre en alturas y el nuevo motor de bomba doble para un mayor nivel de rendimiento en terrenos irregulares. Elección de extensiones de plataforma simple o doble para aumentar el espacio de trabajo. Gatos de nivelación automática opcionales para una configuración y conducción más rápidas hasta la altura máxima de la plataforma para una mayor productividad.
Especificaciones técnicas
  • Referenciajlg-4394rt-scissor-lift
  • Familia de productoScissor Lifts
  • Grupo de productosElectric Scissor Lift
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra