Publique sus productos
JLG 450AJ

JLG 450AJ

Traducido por Google,
El elevador de brazo articulado JLG 450 AJ proporciona una altura de trabajo de 15,77 m con gran flexibilidad. Elevadores de brazo articulado (diseñados para alcanzar y pasar por encima de un objeto, los elevadores de brazo articulado tienen una o incluso dos juntas articuladas en el brazo principal que permiten que la máquina tenga un gran potencial de alcance). Los JLG 450 AJ con motor diésel son muy adecuados para trabajos al aire libre que requieren maquinaria flexible para llevar a su personal y equipo en el aire de forma segura. Pueden desplegarse en áreas con poco espacio de maniobra y en terrenos accidentados. El JLG 450 AJ con control de motor de velocidad variable para mejorar la eficiencia del combustible y reducir los costos operativos. Tiempo de elevación completa un 50 %* más rápido, lo que aumenta la eficiencia de los trabajadores. Medio metro más de alcance horizontal para una mayor área de trabajo. *real puede variar
Especificaciones técnicas
  • Referenciajlg-450aj-articulated-boom-lift
  • Familia de productoEngine Powered Boom Lifts
  • Grupo de productosArticulating Boom Lift
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra