Publique sus productos
JLG 510AJ

JLG 510AJ

Traducido por Google,
El elevador de brazo articulado es una de las máquinas más confiables para trabajar en alturas, hay varias tareas que se deben realizar en alturas, como servicios de pintura, limpieza y mantenimiento, también es utilizado por la industria de la construcción para realizar varias operaciones en altura de manera segura. Ya sean plataformas elevadoras articuladas o telescópicas, Manlift ofrece plataformas elevadoras JLG altamente confiables y bien mantenidas en alquiler para que las personas puedan trabajar de manera segura y eficiente en las alturas. El elevador de brazo articulado JLG 510AJ proporciona una altura de trabajo de 17,5 m con gran flexibilidad. Elevadores de brazo articulado (diseñados para alcanzar y pasar por encima de un objeto, los elevadores de brazo articulado tienen una o incluso dos juntas articuladas en el brazo principal que permiten que la máquina tenga un gran potencial de alcance). Los JLG 510AJ con motor diésel son muy adecuados para trabajos al aire libre que requieren maquinaria flexible para llevar a su personal y equipo en el aire de forma segura.
Especificaciones técnicas
  • Referenciajlg-510aj-articulated-boom-lift
  • Familia de productoEngine Powered Boom Lifts
  • Grupo de productosArticulating Boom Lift
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto