Publique sus productos
JLG E400AJPN

JLG E400AJPN

Traducido por Google,
Un elevador de brazo eléctrico que es eficiente para trabajar en alturas para realizar varias tareas, incluidos los servicios de pintura, limpieza y mantenimiento, también se utiliza para operaciones de construcción menores que requieren trabajar en altura de manera segura. Ya sean plataformas elevadoras articuladas o telescópicas, Manlift ofrece plataformas elevadoras JLG altamente confiables y bien mantenidas en alquiler para que las personas puedan trabajar de manera segura y eficiente en las alturas. El JLG E400AJPN es el elevador de brazo eléctrico más grande que ofrece una altura de trabajo de 14 m con confiabilidad y seguridad. Elevadores de brazo articulado (diseñados para alcanzar y pasar por encima de un objeto, los elevadores de brazo articulado tienen una o incluso dos juntas articuladas en el brazo principal que permiten que la máquina tenga un gran potencial de alcance). Los elevadores de brazo eléctricos JLG E400AJPN se utilizan principalmente en almacenes, fábricas, centros comerciales y otras áreas donde se deben cumplir los estándares de cero emisiones. Muévase sobre superficies irregulares con la opción de control automático de tracción.
Especificaciones técnicas
  • Referenciajlg-e400ajpn-electric-boom-lift
  • Familia de productoElectric & Hybrid Boom Lifts
  • Grupo de productosArticulating Boom Lift
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
  • Clasificación IFC Objeto