Publique sus productos
Exterior Wash 110
Martin

Exterior Wash 110

Traducido por Google,

LUZ DE BAÑO DE MEZCLA DE CUATRO COLORES CLASIFICADA PARA EXTERIORES

Exterior™ Wash 110 es un accesorio de iluminación LED potente, compacto y de bajo consumo diseñado para iluminar estructuras más pequeñas, características de un edificio y paisajismo. Un snoot discreto y opcional se integra a la perfección con el elegante diseño de los accesorios. Tiene una pantalla incorporada para facilitar su uso, una amplia selección de ángulos de haz y tiene una clasificación IP completa para uso permanente en exteriores.

Exterior Wash 110 está diseñado para aplicaciones de mezcla de colores superiores y se basa en LED premezclados de cuatro colores.

Obtenga más información sobre la verificación y confiabilidad de nuestros productos

  • Mezcla uniforme de colores con 6 opciones de ángulo de haz
  • Snoot opcional funcional y discreto que se integra con el diseño de las luminarias
  • Control a través de DMX, RDM y pantalla OLED


Especificaciones
  • FEATURES

    • Powerful Premixed LEDs
    • Up to 1300 lumens at full white (RGBW)
    • Six different beam angle options
    • Internal power and control (DMX, RDM and OLED display)
    • Rugged IP66 housing
    • 0–100% intensity control
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaExterior-Wash-110
  • Familia de productoArchitainment
  • Grupo de productosWash
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)257
  • Ancho (pulgadas)198
  • Profundidad (pulgadas)240
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación teatral
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring