Publique sus productos
Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large
Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large
Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large
Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large
Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large
Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large
Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large
Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large
    Martin

    Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large

    Traducido por Google,

    Características

    • Iluminación LED flexible, basada en cadenas y con visión directa
    • Alimentado a través de un alimentador de CA exterior o un alimentador de CC exterior
    • Carcasa totalmente resistente a la intemperie (clasificación de corrosión alta IP67, IK08 y C-5)
    • Compatible con Martin P3/Art-Net/sACN (detección automática de protocolo)
    • Configuración y direccionamiento a través de RDM sobre Art-Net o Martin P3
    • Información sobre el estado en tiempo real a través de RDM sobre Art-Net y Martin P3
    • Puntos RGBW controlables individualmente
    • Refuerzo de color para colores brillantes, saturados y mixtos.
    • Canal de control de temperatura de color dedicado
    • Macros de efectos (FX) integrados para crear fácilmente looks impresionantes
    • Hasta 36 puntos por cadena
    • Modo de potencia reducida para sistemas rentables
    • Número de puntos, paso de píxeles y longitud del cable de entrada configurables
    • Consistencia superior de color y brillo basada en calibración de fábrica
    • Programación independiente con hasta 20 escenas
    • Mapeo y direccionamiento intuitivos a través de la familia de controladores del sistema P3
    • Accesorios inteligentes como domo difuso y protector antideslumbrante
    • Opciones de montaje fáciles y seguras mediante soportes o perfilesv Conector de cadena enchufable en caliente
    • Enviado en embalaje de cartón con certificación FSC
    • Garantía de 5 años

    El Martin Exterior Dot-9 Pro es una cadena ligera de puntos RGBW controlables individualmente, ideal para crear soluciones de vídeo LED personalizadas con máxima flexibilidad artística y mínimo esfuerzo. Cada punto exterior está calibrado en color y brillo para una uniformidad visual superior en toda la instalación. El Exterior Dot-9 Pro se controla mediante controladores de sistema Martin P3 o cualquier controlador basado en sACN o Art-Net.

    Es la solución perfecta para integrar la tecnología de vídeo LED en fachadas, monumentos, elementos arquitectónicos o cualquier otra estructura, tanto en interiores como en exteriores. Las cadenas Dot-9 Pro para exteriores son totalmente configurables en cuanto a número de puntos, paso de píxeles y longitud del cable de entrada para una integración perfecta en los elementos arquitectónicos.

    La asignación de vídeo a los puntos exteriores es rápida e intuitiva mediante el controlador del sistema P3, lo que elimina la necesidad de configuraciones complejas y el direccionamiento lento. Cada punto exterior Dot-9 Pro incluye nueve LED RGBW con una intensidad luminosa total de 56 candelas.

    Al combinar un rendimiento incomparable, adaptabilidad y funcionamiento intuitivo, la familia Exterior Dot Pro no solo permite a los diseñadores y profesionales de iluminación superar las limitaciones de los sistemas tradicionales, sino que los inspira a redefinir los límites del diseño de video creativo.


    Especificaciones
    • Physical

      • Pixel dimensions: 66.2 x 42.2 x 13.6 mm (2.6 x 1.7 x 0.54 in.)
      • Pixel dimensions with dome: 66.2 mm x 42.2 mm x 34 mm (2.6 x 1.7 x 1.34 in.)
      • Weight: 2.75 kg (6.1 lbs.) for 36 Dots, 400 mm (15.7 in.) spacing, with 2 m (6.6 ft.) lead-in cable and connector
      • Maximum number of pixels per string: 36
      • Standard pixel spacing (pitch): 400 mm (15.7 in.)
      • Minimum pixel spacing (pitch): 175 mm (6.9 in.)
      • Maximum pixel spacing (pitch): 2000 mm (48.8 in.)
      • Maximum lead-in cable length: 5 m (196.9 in.)
        Up to 10 m using Active Lead-In Cable Extender

      Control and Programming

      • Control resolution: 16-bit (P3) or 8-bit (DMX) control of each color
      • Control protocols: Martin P3, Art-Net, or sACN
      • Protocol detection: Automatic
      • DMX Modes: Standard, Extended, Raw, PixelMap (6 pixel modes)
      • DMX channels: 6, 12, 4, 3, 9, 15, 27, 54, 108
      • RDM compliance: ANSI/ESTA E1.20
      • Art-Net compliance: Art-Net 1, 2, 3, and 4; including RDM over Art-Net
      • sACN compliance: ANSI E1.31 – 2016
      • Martin P3 compliance: P3 System Controller Software 6.1.0 or newer

      Optics

      • Light source: 9 RGBW LEDs
      • Minimum LED lifetime: 100,000 hours (to >70% luminous output) *
      • LED manufacturer: Lumileds
      • Binning: Tight color and flux binning
      • Calibration: Full Gamut Pixel Calibration
        *Figures obtained under manufacturer's test conditions at Ta = 25° C

      Photometric Data

      • Viewing angle: 150°
      • Viewing angle with dome: 180°
      • Cut-off angle: 130°
      • Luminous intensity:
        • Full@6500K: 70 cd (clear front), 15 cd (diffused dome)
      • Luminous output:
        • Full@6500K: 189 lm (clear front), 84 lm (diffused dome)
        • Red: 63 lm (clear front), 30 lm (diffused dome)
        • Green: 185 lm (clear front), 83 lm (diffused dome)
        • Blue: 42 lm (clear front), 16 lm (diffused dome)
          *All photometric data measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25°C ambient.

      Construction

      • Dot material: Clear polycarbonate, clear silicone filled
      • Diffuser dome material: White translucent polycarbonate
      • Interconnecting cable: 6 x 20 AWG, black
      • Minimum cable bend radius: 15 mm (0.59 in.)
      • Protection rating: IP67
      • Corrosion resistance: C5 High (ISO 12944-6)
      • Vibration resistance:
        • 1.0g Sinusoidal (IEC 60068-2-6)
        • 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)
        • 3.0g (ANSI C136-31)

      Installation

      • Mounting points: Mounting bracket, mounting profile, four integrated mounting holes for cable ties
      • Orientation: Any

      Connections

      • Power & data input to string from Feeder: Custom 8-pin connector, IP67-rated

      Electrical

      • Power and data converter: Exterior AC-Feeder or Exterior DC-Feeder
      • Operating voltage: 15 VDC
      • Power consumption:
        • Maximum: 2.75 W per Dot
        • Typical: 0.9 W per Dot
        • Idle: 0 W per Dot
          *Measurements made at nominal voltage. Allow for a deviation of +/- 10%. Idle: all LEDs at zero intensity. Maximum at full intensity, full white. Typical at video content.

      Thermal

      • Cooling: Convection
      • Maximum ambient temperature (Ta max.): 55° C (131° F)
      • Minimum ambient temperature (Ta min.): -30° C (-22° F)
      • Heat dissipation:
        • Peak (calculated, at full intensity, full white): 10.2 BTU/hr.
        • Typical (calculated, with typical video content): 3.4 BTU/hr.*

      Environmental

      • RoHS: Compliant
      • REACH: Compliant
      • WEEE: Compliant
      • Proposition 65: Compliant
      • Efficacy (max output): 58 lm/W
      • LWR (Lumen-to-Weight Ratio): 2095 lm/kg (945 lm/lb)
      • Packaging: FSC-certified cardboard inlay and outer packaging

      Approvals

      • Global CB Certification/IECEE: EC 62368-1
      • EU safety: EN62638-1
      • EU EMC: EN 55032, EN55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
      • US safety: UL 62638-1
      • US EMC: 47 CFR Part 15 Class A
      • Canadian safety: CSA C22.2 No. 60238-1
      • Australia/NZ: RCM
      • United Kingdom: UKCA
      • India: BIS IS 10322 (Part5/section7)

      Related Items

      • Exterior AC-Feeder: P/N MAR-90580003
      • Exterior DC-Feeder: P/N MAR-90580004
      • Martin P3 PowerPort 2000: P/N MAR-90721200
      • Martin P3 PowerPort 500 IP Rental: P/N MAR-90721201
      • Martin P3 PowerPort 500 IP Install: P/N MAR-90721202
      • Martin DCE PSU 240 IP: P/N MAR-90721203
      • DCE DataSplitterBooster IP: P/N MAR-90721204
      • Martin P3-175 System Controller: P/N MAR-90721100
      • Martin P3-275 System Controller: P/N MAR-90721101
      • Martin P3-PC System Controller: Free download from martin.com
      • Martin Companion Software: Free download from martin.com
      • Double string cable adapter: P/N MAR-90580024

      Accessories

      • Loose ribbon cable (10 meter): P/N MAR-90580022
      • Glare kit Dot-9 Pro:
        • Grey, set of 10: P/N MAR-90580007
        • Black, set of 10: P/N MAR-90580031
      • Dome kit Dot-9 Pro:
        • Grey, set of 10: P/N MAR-90580013
        • Black, set of 10: P/N MAR-90580016
      • Mounting bracket Dot-9 Pro:
        • Grey, set of 10: P/N MAR-90580010
        • Black, set of 10: P/N MAR-90580034
      • Mounting profile Dot-9 Pro (2 meter): P/N MAR-90580019
      • End cap mounting profile Dot-9 Pro (set of 2): P/N MAR-90580028
      • Active Lead-In Cable Extender (5 meter): P/N MAR-90580023
      • String termination cap (set of 2): P/N MAR-90580021
      • Splice connector (set of 3): P/N MAR-90580020
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaexterior-dot-9-pro-outdoor-rated-string-based-rgbw-led-dots-large
    • Familia de productoArchitainment
    • Grupo de productosDots
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-07
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores