Publique sus productos
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
    Martin

    P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures

    Traducido por Google,

    Características

    • Unidad de suministro de energía y datos para interiores y exteriores para instalar luminarias LED Martin Creative
    • Ideal para aplicaciones de instalación.
    • Cuenta con 1 salida de alimentación+datos para conexión de luminarias
    • Conmutador de red integrado para una fácil conexión en cadena
    • LED de estado que proporcionan información en tiempo real
    • Botón de prueba local para un diagnóstico sencillo
    • El control de potencia incorporado permite conectar más dispositivos en cadena cuando no se necesita la salida completa
    • El modo de hibernación incorporado permite ahorrar energía cuando el sistema no está en uso
    • Compatible con Art-Net, sACN y Martin P3
    • Equipado con terminales de cableado internos, para facilitar la personalización de las longitudes de los cables en el sitio.
    • Se puede montar en la pared
    • Clasificación IP66

    El Martin P3 PowerPort 500 IP Install suministra alimentación y datos sin interrupciones a las luminarias LED Creative de Martin y es ideal para instalaciones en interiores y exteriores. Combina un suministro de energía estable con una distribución de datos de alta velocidad y alta capacidad, lo que simplifica la instalación de las luminarias. La carcasa está diseñada para su instalación en los entornos más exigentes.

    Para garantizar la máxima flexibilidad a diseñadores e integradores, se puede controlar mediante protocolos estándar de la industria, como Art-Net y sACN, así como el galardonado protocolo de control P3 de Martin. No requiere configuración local, lo que facilita la implementación y permite ubicar las fuentes de alimentación a distancias considerables de las luminarias. Admite cables más largos, más luminarias por conexión en cadena y derivaciones divididas. El conmutador de red integrado elimina la necesidad de conmutadores de terceros, y el control de limitación de potencia aumenta el número de luminarias por conexión en cadena, a la vez que implementa medidas de ahorro energético.

    El P3 PowerPort 500 IP Install es una solución robusta y confiable, ya que protege todas las entradas y salidas contra sobrecargas y sobretensiones, y su tecnología de bypass a prueba de fallos integrada evita que fallos individuales interrumpan toda la red. Además, es una unidad que proporciona datos y alimentación a las luminarias a través de un solo cable. Además, cuenta con LED de indicación de estado local y un botón de prueba, lo que elimina la necesidad de que una persona esté físicamente cerca del controlador o la computadora.

    Todas las luminarias Creative LED compatibles con P3 PowerPort se pueden combinar con la instalación P3 PowerPort 500 IP, incluso en la misma conexión en cadena.


    Especificaciones
    • Here’s the information formatted as bullet points:

      Common Applications

      • Ideal for system integrators building systems with Martin Creative LED fixtures.
      • Suited for rental companies creating a fleet of fixtures and supporting infrastructure.
      • Perfect for installation customers complementing fixture installations with the necessary supporting infrastructure.

      Specifications

      Physical

      • Width: 325.0 mm (12.8 in.)
      • Height: 84.0 mm (3.3 in.)
      • Depth: 385.0 mm (15.2 in.)
      • Weight: 9.5 kg (20.9 lbs.)

      Control and Programming

      • Control Protocols: P3, sACN, Art-Net, and RDM over Art-Net
      • Protocol Detection: Automatic
      • Settings and Feedback: P3 or RDM over Art-Net
      • Unit Identification: User-settable ID number
      • Art-Net Compliance: Art-Net 1, 2, 3, and 4 (including RDM over Art-Net)
      • sACN Compliance: ANSI E1.31 - 2018
      • Martin P3 Compliance: P3 System Controller Software 6.1.0 or newer
      • Ethernet Transceiver IN: 100/1000Mbit (with fail-safe bypass to Ethernet THRU)
      • Ethernet Transceiver THRU: 100/1000Mbit (with fail-safe bypass to Ethernet IN)
      • Ethernet Transceiver OUT: 100Mbit
      • Firmware Update: via Ethernet using Martin Companion or P3 System Controller

      Control/User Interface External

      • Power Out Status: 1x Green LED
      • Ethernet Out Status: 1x Amber LED
      • Ethernet In/Thru Status 1-2: 2x Green+Amber LED
      • Device Status: 1x RGB LED
      • Device Test and Reset: Pushbutton for test patterns and device reset

      Control/User Interface Internal

      • Fixtures Power Mode: DIP switch to force fixtures in normal or half power, or let controller decide
      • External User Interface Disable: DIP switch to disable all external LEDs and the pushbutton

      Construction

      • Color: Matte Black
      • Housing Material: Aluminium
      • Protection Rating: IP 66
      • NEMA Enclosure Rating: Type 3
      • Impact Resistance: IK 08
      • Corrosion Resistance: ISO 12944-6: 2018; C5 High, Test regime ISO 9227, 1440h
      • Vibration Resistance: 1.0g Sinusoidal (IEC 60068-2-6) and 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)

      Installation

      • Orientation: Any
      • Mounting: Flanges for installation on flat surface
      • Location: Indoor or permanent outdoor

      Connections

      • Power In/Thru: Toolless terminal block
      • Cable Glands: 2x M20*1.5 (power in/thru, supporting cables 8-13 mm) incl. closing plug
      • Ethernet In/Thru: 2x Toolless splice connection
      • Cable Glands: 2x M12*1.5 (ethernet in/thru, supporting cables 5-8 mm) incl. closing plug
      • DC Power Output: Toolless terminal block
      • Network Output: Toolless splice connection
      • Cable Gland: 1x M20*1.5 (DC power and network output, supporting cables 6.5-10.5 mm) incl. closing plug
      • Surge Protection: 4 KV

      Output Ports

      • Quantity: 1
      • Power: 48 VDC / 10 A
      • Ethernet: 100Mbit (P3, sACN, Art-Net)

      Electrical

      • AC Power: 100-277 V AC nominal, 50/60 Hz
      • Power Supply Unit: Auto-ranging electronic switch mode
      • Typical Half-cycle RMS Inrush Current at 230 V, 50 Hz: 7.7 A
      • Typical Earth-Leakage Current: 0.56 mA
      • Power Factor: 0.99 @ 100 V / 120 V / 208 V / 230 V / 240 V / 277 V
      • Max Current Draw: 5.5 A @ 100 V / 120 V, 3.0 A @ 208 V / 230 V / 240 V / 277 V
      • Typical Current Draw: 5.3 A @ 100 V / 120 V, 2.8 A @ 208 V / 230 V / 240 V / 277 V
      • Power Consumption:
        • Maximum: 500 W
        • Typical: 500 W
        • Idle: 11 W
        • Hibernation: 10 W

      Thermal

      • Cooling: Convection
      • Maximum Ambient Temperature (Ta max): 55° C (131° F)
      • Minimum Ambient Temperature (Ta min): -30° C (-22° F)
      • Maximum Surface Temperature, Steady State, at 40° C Ambient: 61° C (142° F)
      • Typical Heat Dissipation (including connected fixtures, calculated, +/- 10%): 1705 BTU/hr.

      Environmental

      • RoHS: Compliant
      • REACH: Compliant
      • WEEE: Compliant
      • Proposition 65: Compliant
      • FSC: Certified cardboard inlay and outer packaging

      Approvals

      • Global CB Certification/IECEE: IEC 62368-1
      • EU Safety: EN 62368-1
      • EU EMC: EN 55032, EN55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
      • US Safety: UL 62368-1
      • US EMC: FCC Part 15 Class B
      • Canadian Safety: CSA C22.2 No. 62368-1
      • Canadian EMC: ICES-003 Class B
      • Australia/NZ: RCM
      • United Kingdom: UKCA

      Compatible Fixtures

      • VDO Sceptron XB
      • Exterior Dot-1 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-4 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-9 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-HP Pro

      Included Items

      • 1x Multi-Language Safety & Installation Manual
      • Closing plugs installed in all cable glands

      Related Items

      • P3 PowerPort 2000: P/N MAR-90721200

      • P3 PowerPort 500 IP Rental: P/N MAR-90721201

      • DCE PSU 240 IP: P/N MAR-90721203

      • DCE DataSplitterBooster IP: P/N MAR-90721204

      • Martin Companion Firmware Upload, Addressing, and Stand-Alone Programming Software: Free download from www.martin.com

      • P3-175 System Controller: P/N MAR-90721100

      • P3-275 System Controller: P/N MAR-90721101

      • P3-PC System Controller: Free download from www.martin.com

      Accessories

      • Pre-Assembled Hybrid DCE Cables:
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 1m: P/N MAR-91700100
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 2.5m: P/N MAR-91700101
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 5m: P/N MAR-91700102
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 10m: P/N MAR-91700103
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 25m: P/N MAR-91700104
      • Bulk Hybrid DCE Cables:
        • DC + Ethernet Cable 100m: P/N MAR-91700105
        • DC + Ethernet Cable LSZH 100m: P/N MAR-91700106
      • Field-Installable DCE Connectors:
        • Field-installable Connector DCE Male: P/N MAR-91700107
        • Field-installable Connector DCE Female: P/N MAR-91700108
      • Closing Caps for DCE Connectors:
        • Closing Cap Male DCE Connector: P/N MAR-91700109
        • Closing Cap Female DCE Connector: P/N MAR-91700110
      • Hybrid DCE Adapters:
        • DC + Ethernet Adapter DCE Male-Male: P/N MAR-91700111
        • DC + Ethernet Adapter DCE Female-Female: P/N MAR-91700112
        • DC + Ethernet Adapter EtherCON+Wires to DCE: P/N MAR-91700113
        • DC + Ethernet Adapter DCE to EtherCON: P/N MAR-91700114

      Ordering Information

      • P3 PowerPort 500 IP Install: P/N MAR-90721202
    Especificaciones técnicas
    • Referenciap3-powerport-500-ip-install-indoor-outdoor-powerdata-unit-for-martin-creative-led-fixtures
    • Familia de productoLED Video
    • Grupo de productosPower & Processing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-07
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros