Publique sus productos
UniCut | Pipe Bushing | KG 2000
MASTERTEC

UniCut | Pipe Bushing | KG 2000

Traducido por Google,

Penetración de pared con barrera impermeable Novo y brida de relleno para conexión a impermeabilización externa. Tubería de desagüe KG 2000 cortada al espesor de la pared.

Disponible en Revit 2022-2027 y como IFC.

Especificaciones
  • material:

    flange: ABS

    diameter:

    100 mm

    available lengths:

    200-400 mm

    versions (Ø diameter / length ):

    • Art.-No. 081530: Ø 110 mm / 200 mm
    • Art.-No. 081531: Ø 110 mm / 240 mm
    • Art.-No. 081532: Ø 110 mm / 250 mm
    • Art.-No. 081533: Ø 110 mm / 300 mm
    • Art.-No. 081534: Ø 110 mm / 350 mm
    • Art.-No. 081535: Ø 110 mm / 365 mm
    • Art.-No. 081536: Ø 110 mm / 400 mm
Especificaciones técnicas
  • Referenciaunicut-rdf-kg-2000
  • Día de publicación2025-11-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de penetración