Publique sus productos
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.

    Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangular; 10 segments with spoke reinforcement incl. protective cover and manual.

    3.6 de 5 estrellas3.6(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    ALBATROS: EL parasol XXL

    El poste central del parasol ALBATROS comienza donde terminan otros. Con un solo ALBATROS puede crear un espacio de hasta 78 m² de luz, y de una manera muy elegante, porque ALBATROS XXL es un parasol elegante de diseño limpio que combina bien con cualquier entorno arquitectónico.

    Las ventajas de un vistazo:

    • Bisel fácil
    • Rendimiento de procesamiento extremadamente estable que la pantalla de aluminio
    • Aprovechamiento óptimo del espacio con un espacio de pantalla de hasta 78 m2
    • Cubierta con sistema de suspensión telescópica
    • Tejido intercambiable con movimiento rápido y fácil.

    Especificaciones
    • For most up-to-date and complete specsheet please download catalogue at 

      https://www.may-online.com/en/catalogue-download


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAG3040_ALBATROS
    • Familia de productoCommercial parasols
    • Grupo de productosmodel ALBATROS (extreme range)
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-28
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)4000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCCanopy
    • Código UNSPSC30151902
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_33_34
    • Descripción Uniclass 2015Garden umbrellas
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAwnings
    • Número OmniClass23-19 29 13 25
    • Título OmniClass Garden Umbrellas
    • CSI UniFormat II CódigoF1010
    • CSI UniFormat II TítuloSpecial Structures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Sudamerica Oceanía África