Publique sus productos
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO
Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO

    Giant Parasol 5.0 x 5.0m, square, model SCHATTELLO

    3.8 de 5 estrellas3.8(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    SCHATTELLO es la sombrilla grande perfecta para restaurantes y otras aplicaciones comerciales. Si necesita protección solar a gran escala en áreas de cafeterías al aire libre, elegantes sombras exteriores en espacios de entretenimiento, elegantes áreas públicas de refugio en ferias comerciales o eventos, entonces los parasoles Schattello son lo que necesita.

    SCHATTELLO es el paraguas grande perfecto para altos estándares profesionales. El éxito de SCHATTELLO no es casualidad: sus características de diseño incorporadas desde MAY Parasols como empresa se muestran finamente en esta gama de sombrillas grandes.

    Las ventajas de un vistazo:

    • Poste de sombra mediano con función de protección contra todo tipo de clima
    • Aproximadamente 38 metros cuadrados a pantalla, pantalla cuadrada a 25m2
    • Seguridad contra vientos fuertes
    • Barra de paraguas robusta (escudos de aluminio)
    • Bisel de alta calidad en el interior
    • Cubierta con sistema de suspensión telescópica selbstspannendem
    • Tejido intercambiable rápida y fácilmente
    • Marco fabricado con perfiles de aluminio extruido de aleación de alta calidad.
    • Todas las piezas absolutamente libres de mantenimiento y sin mantenimiento.
    • Muy estable y duradero.

    Especificaciones
    • Pole: D=76mm x 2.5mm

      For most up-to-date and complete specsheet please download catalogue at 

      https://www.may-online.com/en/catalogue-download


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSG5050_SCHATTELLO
    • Familia de productoCommercial parasols
    • Grupo de productosmodel SCHATTELLO (mid-range)
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-08
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)5000
    • Profundidad (mm)5000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCCanopy
    • Código UNSPSC30151902
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_33_34
    • Descripción Uniclass 2015Garden umbrellas
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAwnings
    • Número OmniClass23-19 29 13 25
    • Título OmniClass Garden Umbrellas
    • CSI UniFormat II CódigoF1010
    • CSI UniFormat II TítuloSpecial Structures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Sudamerica Oceanía África