Publique sus productos
Mollis chandelier
Mollis chandelier
Mollis chandelier

    Mollis chandelier

    Traducido por Google,

    La armadura y las lámparas de techo de metal, color — negro. La forma original de la lámpara de techo con un contorno suave. Las fuentes de luz quedan ocultas bajo el difusor acrílico.

    Especificaciones
    • Bulbs: 8 X G9 (28W)

      Lamp power: 28 W

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Ceiling bowl height, mm: 25

      Ceiling bowl diameter, mm: 180

      IP: IP20

      Shade Material: Acrylic

      Warranty: 2 years

      Article: MOD126PL-08B

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMollis-chandelier
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosMollis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1160
    • Ancho (mm)1250
    • Profundidad (mm)1250
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)5.82
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps