Publique sus productos
Pendant lamp Basic colors
Pendant lamp Basic colors
Pendant lamp Basic colors
Pendant lamp Basic colors

    Pendant lamp Basic colors

    Traducido por Google,
    Material de los herrajes: metal. Pantallas: negro, blanco y dos tonos de gris instantáneo. Formas universales y básicas de lámparas de cúpula. Incluye: un gancho, una base adicional y un elemento metálico que permite fijar la suspensión en la zona deseada o utilizarla como aplique. Casquillo E27. Las lámparas no están incluidas.
    Especificaciones
    • Title Pendant lamp Basic colors
      Lamps 1XE27
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 155
      Lighting fixture height , mm 3180
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm 155
      Lighting fixture diameter, mm 350
      Diameter of the ceiling cup, mm 100
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPendant-lamp-Basic-colors
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosBasic colors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3180
    • Profundidad (mm)155
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.94
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps