Publique sus productos
Pendant lamp Collar
Pendant lamp Collar

    Pendant lamp Collar

    Traducido por Google,
    Luminarias colgantes fabricadas en vidrio soplado de 3 tipos: vidrio transparente con motivo vertical, vidrio esmerilado y tintado con motivo geométrico. La altura se ajusta por la longitud del cable.
    Especificaciones
    • Title Pendant lamp Collar
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 35
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 1600
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 1200
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 147
      Lighting fixture depth, mm 1853
      Lighting fixture diameter, mm 150
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article P069PL-L35G3K1


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPendant-lamp-Collar
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosCollar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)147
    • Profundidad (mm)1853
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps