Publique sus productos
Pendant lamp Marmo
Pendant lamp Marmo

    Pendant lamp Marmo

    Traducido por Google,
    Los accesorios de metal están chapados en color dorado. Elementos decorativos: placas de piedra natural con patrón texturizado. La combinación de líneas rectangulares y elementos redondeados en el diseño. Fuente de luz: lámpara con casquillo E14.
    Especificaciones
    • Title Pendant lamp Marmo
      Lamps 6ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 375
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 517
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD099PL-06G


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPendant-lamp-Marmo
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosMarmo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)375
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)7.02
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps