Publique sus productos
Pendant lamp Skyline
Pendant lamp Skyline
Pendant lamp Skyline
Pendant lamp Skyline

    Pendant lamp Skyline

    Traducido por Google,
    Material de los herrajes: metal, pantalla: negro. Dos soluciones de color para los elementos decorativos: negro + latón, negro + blanco. La composición asimétrica crea un efecto de puesta de sol en el mar para el diseño. Altura regulable de las suspensiones. Las lámparas de pared se pueden utilizar tanto en vertical como en horizontal. Fuente de luz LED, temperatura de color: 4000K.
    Especificaciones
    • Title Pendant lamp Skyline
      Lamps -
      Lamp power, W 26
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 800
      Color temperature, k 4000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 100
      Lighting fixture height , mm 2040
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 18
      Lighting fixture depth, mm 1100
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPendant-lamp-Skyline
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosSkyline
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2040
    • Ancho (mm)18
    • Profundidad (mm)1100
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps