Publique sus productos
Wall lamp Facet
Wall lamp Facet
Wall lamp Facet
Wall lamp Facet
Wall lamp Facet

    Wall lamp Facet

    Traducido por Google,
    Material de los accesorios: metal, pantallas: cromo y oro. Elementos decorativos: cristales de vidrio transparente. Facetado arquitectónico de elementos decorativos. Fuente de luz: lámparas con base E14.
    Especificaciones
    • Title Wall lamp Facet
      Lamps 3ХE14
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 752
      Lighting fixture width, mm 130
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD094WL-03G


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall-lamp-Facet
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosFacet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)752
    • Ancho (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.63
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps

    Disponibilidad en regiones

    Europa