Publique sus productos
Wall lamp Nostalgia
Wall lamp Nostalgia

    Wall lamp Nostalgia

    Traducido por Google,
    Herrajes metálicos de color oro mate. Lámparas cúpula esféricas de vidrio soplado satinado. Asimetría de moda en el diseño. Fuente de luz: lámparas con casquillo E14.
    Especificaciones
    • Title Wall lamp Nostalgia
      Lamps 2ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      150
      Lighting fixture height , mm 420
      Lighting fixture width, mm 175
      Lighting fixture depth, mm 440
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD050WL-02G


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall-lamp-Nostalgia
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosNostalgia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)175
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps