Publique sus productos
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata

    Wall lamp Sonata

    Traducido por Google,
    Herrajes de aluminio en dos tonos: latón, cromo. Difusor de acrílico suave, distribución suave de la luz. Elementos decorativos: los tubos de metal tienen el mismo color que los accesorios. Fuente de luz LED, la temperatura de color es de 3000K.
    Especificaciones
    • Title Wall lamp Sonata
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 330
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 360
      Lighting fixture width, mm 81
      Lighting fixture depth, mm 81
      Lighting fixture diameter, mm 81
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD410WL-L12BS3K


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall-lamp-Sonata
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosSonata
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)360
    • Ancho (mm)81
    • Profundidad (mm)81
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.52
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps