Publique sus productos
Cabina de reuniones Camden Four
Cabina de reuniones Camden Four
Cabina de reuniones Camden Four
Cabina de reuniones Camden Four
Cabina de reuniones Camden Four

    Cabina de reuniones Camden Four

    Camden Four es la cabina de reuniones ideal para reuniones de equipo y reuniones informales.

    Fabricada en Europa y con certificación TÜV-SÜD, combina materiales de primera calidad con más de 1000 opciones de colores RAL para combinar con cualquier interior. En su interior, los bancos ultracómodos tapizados en Camira y la mesa de chapa de roble natural ofrecen un ambiente cálido y duradero para conversaciones productivas.

    La iluminación LED integrada, la ventilación ultrasilenciosa y la conectividad total (USB-A, USB-C, dos tomas de corriente y HDMI) mantienen las reuniones brillantes, frescas y conectadas sin interrupciones. Los controles con sensor de movimiento minimizan el consumo de energía cuando la cabina no está ocupada.

    Fabricada con materiales reciclados y una estructura modular para un fácil mantenimiento, la Camden Four Meeting Pod es una solución sostenible para cualquier espacio de trabajo.

    Fabricada en Europa · Certificación TÜV-SÜD · Personalización de color

    Especificaciones
    • Dimensiones:
      Alto exterior: 2250 mm Ancho: 2100 mm Fondo: 1280 mm
      Alto interior: 2040 mm Ancho: 2024 mm Fondo: 1217 mm

      Insonorización:
      Clase B según ISO 23351-1

      Iluminación: Sistema LED integrado de tonos neutros (sistema LED de 4000 K)

      Consumo de energía: Modo de espera: 1 W, Uso estándar: 32 W

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCamden-four-meeting-booth
    • Familia de productoOffice Phone Booths
    • Grupo de productosThe Camden Meeting Pod
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2250
    • Ancho (mm)2100
    • Profundidad (mm)1280
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enBulgaria
    • Peso Neto (kg)755
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Cabina de oficina

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica