Publique sus productos
Cabina de trabajo Workstation
Cabina de trabajo Workstation
Cabina de trabajo Workstation
Cabina de trabajo Workstation

    Cabina de trabajo Workstation

    La Workstation es una oficina privada dentro de la oficina, diseñada para largas llamadas, videoconferencias y una concentración profunda. Diseñada y fabricada en Europa, combina un alto rendimiento acústico con materiales de primera calidad y una estética limpia y atemporal.

    Cada detalle se ha cuidado al máximo para garantizar la comodidad y la productividad. Un escritorio espacioso y ergonómico admite una silla de oficina estándar, puertos de alimentación integrados, y conectividad USB-C/USB-A, HDMI y LAN. La iluminación LED neutra y la ventilación ultrasilenciosa proporcionan un ambiente luminoso y fresco que favorece la concentración durante todo el día.

    La personalización es fundamental en el diseño. Elije entre más de 1000 colores RAL o acabados en roble natural para combinar con tu marca. El vidrio acústico triplex y los herrajes de precisión garantizan un rendimiento duradero y una apariencia moderna y profesional.

    Fabricada con materiales reciclados y una construcción modular para un fácil mantenimiento, la Workstation Focus Pods es una solución sostenible para cualquier lugar de trabajo.

    Fabricada en Europa · Certificación TÜV-SÜD · Personalización de color

    Especificaciones
    • Dimensiones:
      Alto exterior: 2250 mm Ancho: 1040 mm Fondo: 1300 mm
      Alto interior: 2040 mm Ancho: 926 mm Fondo: 1218 mm

      Insonorización:
      Clase B según ISO 23351-1

      Iluminación: Sistema LED integrado de tonos neutros (sistema LED de 4000 K)

      Consumo de energía: Modo de espera: 1 W, Uso estándar: 17 W

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWorkstation
    • Familia de productoOffice Phone Booths
    • Grupo de productosThe Workstation Focus Pod
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2250
    • Ancho (mm)1040
    • Profundidad (mm)1300
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enBulgaria
    • Peso Neto (kg)280
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Cabina de oficina

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica