Publique sus productos
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod

    Haven Focus Pod

    Traducido por Google,

    Una cabina compacta y de diseño ergonómico, ideal para cualquier espacio de trabajo.

    Combinando funcionalidad y estilo, ofrece amplio espacio para todos tus dispositivos. La chapa de roble resistente a los arañazos de la cabina...
    Los paneles añaden un toque de elegancia y los paneles de vidrio en ambos lados garantizan que mucha luz natural acompañe al elegante diseño.

    El interior está cuidadosamente fabricado con paneles de PET que absorben el sonido con alfombras resistentes y duraderas que requieren poco mantenimiento, lo que lo hace práctico y funcional.

    Haven Focus cuenta con una mesa profunda cuidadosamente integrada, que ofrece un amplio espacio de trabajo para mantener sus dispositivos y elementos esenciales perfectamente organizados.

    Especificaciones
    • Dimensions & Weight

      Exterior:
      H: 2250mm W: 1280mm D: 1000mm / H: 88.6" W: 50.4" D: 39.8"

      Interior:
      H: 2040mm W: 1206mm D: 938mm / H: 80.3" W: 47.5" D: 36.9"

      Total Weight: 298 kg / 657 lb

      Soundproofing
      Haven One provides up to 30 dB speech level reduction, measured in accordance with ISO 23351-1 standards.

      Lighting
      Dual LED system with a main unit and two light strips. 4000K colour temperature, up to 500 lux on the tabletop.

      Sensor
      High sensitivity PIR sensor technology for automatic activation and deactivation of the main light and ventilation.

      Ventilation
      Maximum theoretical airflow of 242 m3/h, provided by a quiet dual unit ventilation system.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHaven-Focus-Pod
    • Familia de productoOffice Phone Booths
    • Grupo de productosThe Haven Focus Pod
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2250
    • Ancho (mm)1280
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enBulgaria
    • Peso Neto (kg)298
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Cabina de oficina

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica