Publique sus productos
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth

    Haven One Office Phone Booth

    Traducido por Google,

    Una cabina compacta y de diseño ergonómico, ideal para cualquier espacio de trabajo.

    Diseñado pensando en la durabilidad y la sostenibilidad, presenta una estructura ligera pero robusta, fabricada con materiales de primera calidad, lo que garantiza un alto rendimiento sin sacrificar nada. El interior está cuidadosamente fabricado con paneles de PET fonoabsorbentes y alfombras resistentes y duraderas de bajo mantenimiento, lo que lo hace práctico y funcional.

    Los paneles resistentes a los arañazos del stand añaden un toque de elegancia y los paneles de vidrio en ambos lados garantizan que mucha luz natural acompañe al elegante diseño.

    Haven One también incluye características integradas como un estante de roble duradero con una toma de corriente integrada para satisfacer las necesidades diarias de la oficina.

    Especificaciones
    • Dimensions & Weight

      Exterior:
      H: 2250mm W: 1000mm D: 1000mm / H: 88.6" W: 39.4" D: 39.4"

      Interior:
      H: 2020mm W: 910mm D: 910mm / H: 79.5" W: 35.8" D: 35.8" ​​

      Total Weight: 310 kg / 683 lbs

      Soundproofing
      Haven One provides a world-class speech level reduction, measured in accordance with ISO 23351-1 standards.

      Lighting
      Dual LED system with a main unit and two light strips. 4000K colour temperature, up to 500 lux on the tabletop.

      Sensor
      High sensitivity PIR sensor technology for automatic activation and deactivation of the main light and ventilation.

      Ventilation
      Maximum theoretical airflow of 242 m3/h, provided by a quiet dual unit ventilation system.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHaven-One-Phone-Booth
    • Familia de productoOffice Phone Booths
    • Grupo de productosThe Haven One Phone Booth
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2250
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1000
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enBulgaria
    • Peso Neto (kg)261
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Cabina de oficina

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica