Publique sus productos
Soap dispenser
Soap dispenser
Soap dispenser
Soap dispenser

    Soap dispenser

    4.6 de 5 estrellas4.6(11 reseñas)
    Referencias: DJ0040, DJ0040C & DJ0040CS Dosificador de jabón de 1,5 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor, para instalar directamente a la pared y de accionamiento manual a través de un pulsador también de acero inoxidable. Disponibles en tres acabados (blanco, brillante y satinado) estos modelos de dosificadores de jabón tienen un diseño funcional, robusto, moderno y de acorde a la nueva línea de accesorios de baño de Mediclinics. Esto permite que este dosificador de jabón se integre perfectamente en cualquier espacio. Con un peso de 1,2 Kg en vacío estos dosificadores de jabón cuentan con un depósito interior de plástico que evita la oxidación y que es muy fácil de extraer para su limpieza y desinfección. Toda esta gama de dispensadores de jabón cuenta con una válvula anti-goteo resistente a la corrosión que dispensa 0,8 ml de jabón por servicio. Esta válvula se puede extraer fácilmente del depósito de jabón para llevar a cabo las acciones de mantenimiento pertinentes. Además, estos dispensadores de jabón disponen de un visor de nivel de contenido de jabón en la parte frontal que permite visualizar en todo momento el nivel de jabón disponible dentro del dosificador. Se recomienda utilizar jabones de pH neutro en formato líquido y libres de cloruros.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDJ0040x
    • Familia de productoSoap Dispensers
    • Grupo de productosSoap Dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)275
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)128
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía