Publique sus productos
Dosificador de jabón espuma de accionamiento automático
Dosificador de jabón espuma de accionamiento automático
Dosificador de jabón espuma de accionamiento automático
Dosificador de jabón espuma de accionamiento automático

    Dosificador de jabón espuma de accionamiento automático

    Referencias: DJF0038A, DJF0038AB, DJF0038AC y DJF0038ACS Dosificador de jabón espuma de accionamiento automático de 1 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor, para instalar directamente a la pared. Disponibles en cuatro acabados (blanco, negro, brillante y satinado) estos modelos de dosificadores de jabón tienen un diseño funcional, robusto, moderno y de acorde a la nueva línea de accesorios de baño de Mediclinics. Esto permite que este dosificador de jabón se integre perfectamente en cualquier espacio. Válido para instalaciones de tráfico elevado y para uso público. Dispensa jabones espuma con pH neutro, libres de cloruros y densidad entre 0,95 y 1,05 kg/dm3. No admite jabones quirúrgicos o jabones con partículas abrasivas
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDJF0038Ax
    • Familia de productol
    • Grupo de productosAutomatic Hand Sanitizer Dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)240
    • Ancho (mm)110
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_36
    • Descripción Uniclass 2015Hand cleaning gel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II CódigoE
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía