Publique sus productos
Dispensador automático de jabón líquido para instalar detrás del espejo
Dispensador automático de jabón líquido para instalar detrás del espejo
Dispensador automático de jabón líquido para instalar detrás del espejo
Dispensador automático de jabón líquido para instalar detrás del espejo
Dispensador automático de jabón líquido para instalar detrás del espejo

    Dispensador automático de jabón líquido para instalar detrás del espejo

    Referencia: DJM0037A

    • Dispensador automático de jabón líquido / desinfectante de manos con funcionamiento automático sin contacto (“touchless”) que evita la contaminación cruzada y con cuerpo de acero inoxidable AISI 304, para instalar detrás del espejo.
    • Diseñado para colocarse detrás de un espejo, este dispensador de jabón líquido / desinfectante para manos ayuda a mantener el baño perfectamente organizado y ordenado.
    • Ofrece una dosis precisa de jabón líquido / desinfectante de manos con solo acercar las manos, sin que los usuarios entren en contacto con el dispensador, evitando la contaminación cruzada y creando un ambiente sin gérmenes y totalmente automatizado.
    • Depósito de plástico recargable de 1.000 ml, con fácil acceso para reponer el jabón líquido / desinfectante de manos.
    • Funciona con 6 pilas alcalinas AA (no incluidas) u opcionalmente, con un adaptador de CA. Pida la referencia DJM0037A-TRAFO para recibir el dispensador automático de jabón líquido/desinfectante de manos que se puede conectar a la red con el adaptador AC.
    • Adecuado para jabón líquido o geles desinfectantes para manos.
    • Se recomienda utilizar jabón líquido o desinfectante de manos con las siguientes características:
      • Contenido máximo de alcohol del 80%
      • Densidad entre 0,9 y 1,35 kg / dm3
      • Viscosidad entre 500 y 2500 cps.
    • Se suministran tornillos y tacos de plástico para montar en una pared de ladrillo.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDJM0037A
    • Familia de productoAutomatic liquid soap Dispensers
    • Grupo de productosAutomatic liquid soap Dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)241
    • Ancho (mm)105
    • Profundidad (mm)117
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)0.64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía