Publique sus productos
Dispensador de spray desinfectante de manos automático
Dispensador de spray desinfectante de manos automático
Dispensador de spray desinfectante de manos automático
Dispensador de spray desinfectante de manos automático

    Dispensador de spray desinfectante de manos automático

    3.8 de 5 estrellas3.8(8 reseñas)
    Códigos: DJS0039A, DJS0039AB, DJS0039AC, DJS0039ACS Dosificador de líquido desinfectante para manos en espray, de accionamiento automático de 1 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor, para instalar directamente a la pared. Estos dosificadores tienen un diseño funcional, robusto, moderno y de acorde a la nueva línea de accesorios de baño de Mediclinics, permitiendo su perfecta integración en cualquier espacio de baño. Válido para instalaciones de tráfico elevado y para uso público. Dispone de un visor de nivel de contenido de líquido, situado en la parte frontal que permite visualizar en todo momento el nivel de líquido disponible dentro del dosificador. Funciona con 6 pilas alcalinas del tipo AA (no suministradas) o con un transformador eléctrico de 9V 1A (no suministrado), código Mediclinics: DJS0039A…-TRAFO (código del dispensador de jabón + “-TRAFO”). Se recomienda utilizar desinfectantes en forma de espray con las siguientes características: - Contenido máximo de alcohol del 85% - Densidad < 0.8 kg/dm3 - Usar productos específicos para espray. No admite líquidos desinfectantes que contengan metanol, cloro y tampoco partículas sólidas o abrasivos. Montaje a la pared a través de cuatro tornillos de acero inoxidable Ø4 mm (suministrados) con los correspondientes tacos de plástico de Ø 6mm (también suministrados).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDJS0039Ax
    • Familia de productoSoap Dispensers
    • Grupo de productosHand Sanitizer Dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)240
    • Ancho (mm)110
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía