Publique sus productos
Steel paper towel C/Z folds dispenser

Steel paper towel C/Z folds dispenser

4.6 de 5 estrellas4.6(10 reseñas)
Referencias: DT0106 Dispensadores de papel toalla fabricados por Mediclinics en acero de 0.8 mm de espesor, acabado blanco y aptos para albergar entre 400 y 600 unidades de papel plegado en C/Z. Estos dispensadores de papel toalla Mediclinics están pensados para instalarse en cualquier emplazamiento de baño colectivo. Son modelos diseñados para un uso más eficiente del papel y adecuados, para distintos ambientes de baño: gimnasios, polideportivos, hospitales y centros asistenciales, hoteles y alojamientos similares; soluciones, incluso, para ser instaladas en establecimientos destinados a la manipulación de alimentos. Todos los dispensadores de papel toalla Mediclinics se suministran con cierre de llave especial para la apertura y la tornillería para su instalación está incluida. Su diseño está especialmente pensado para una fácil reposición del papel. Además, la mayoría de modelos de la gama tienen características anti-vandálicas y llevan mecanismos para facilitar y optimizar el uso racional del papel.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDT0106
  • Familia de productoPaper Towel Dispensers
  • Grupo de productosC/Z Folds Dispenser
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)330
  • Ancho (mm)275
  • Profundidad (mm)133
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía