Publique sus productos
Stainless steel paper towel C/Z folds dispenser
Stainless steel paper towel C/Z folds dispenser

    Stainless steel paper towel C/Z folds dispenser

    Referencias: DT0106C & DT0106CS Dispensadores de papel toalla fabricados por Mediclinics en acero inoxidable AISI 304 de 0.8 mm de espesor, con dos posibles acabados: brillante o satinado y aptos para albergar entre 400 y 600 unidades de papel plegado en C/Z. Estos dispensadores de papel toalla Mediclinics están pensados para instalarse en cualquier emplazamiento de baño colectivo. Son modelos diseñados para un uso más eficiente del papel y adecuados, para distintos ambientes de baño: gimnasios, polideportivos, hospitales y centros asistenciales, hoteles y alojamientos similares; soluciones, incluso, para ser instaladas en establecimientos destinados a la manipulación de alimentos. Todos los dispensadores de papel toalla Mediclinics se suministran con cierre de llave especial para la apertura y la tornillería para su instalación está incluida. Su diseño está especialmente pensado para una fácil reposición del papel. Además, la mayoría de modelos de la gama tienen características anti-vandálicas y llevan mecanismos para facilitar y optimizar el uso racional del papel.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDT0106x
    • Familia de productoPaper Towel Dispensers
    • Grupo de productosC/Z Folds Dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)330
    • Ancho (mm)275
    • Profundidad (mm)133
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía