Publique sus productos
Steel paper towel roll dispenser

Steel paper towel roll dispenser

Referencias: DT0303 Los dispensadores de papel toalla bobina Mediclinics están pensados para instalarse en cualquier emplazamiento de baño colectivo. Funcionan con papel bobina de un diámetro máximo de 250 mm. Fabricados en acero y pintados en Epoxy blanco. Son modelos para un uso más eficiente del papel y adecuados para distintos ambientes de baño: gimnasios, polideportivos, hospitales y centros asistenciales, hoteles y alojamientos similares. Son válidos, incluso, para ser instaladas en establecimientos destinados a la manipulación de alimentos. De apertura frontal, su diseño está especialmente pensado para una fácil reposición del papel. Además estos modelos tienen características anti-vandálicas y llevan mecanismos para facilitar y optimizar el uso racional del papel, como por ejemplo la boca de salida dentada metálica que facilita el corte del papel. Estos dispensadores de papel toalla disponen de un cierre con llave especial Mediclinics para su apertura y se suministran con la tornillería para su fijación a pared incluida.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDT0303
  • Familia de productoPaper Towel Dispensers
  • Grupo de productosRoll Dispenser
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)376
  • Ancho (mm)261
  • Profundidad (mm)261
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)3.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía