Publique sus productos
Secadores de manos Mediflow® en acero inoxidable
Secadores de manos Mediflow® en acero inoxidable

    Secadores de manos Mediflow® en acero inoxidable

    Referencias: M03AC y M03ACS La gama de secadoras de manos Mediflow® en acero inoxidable se caracteriza por su potencia y robustez. Soluciones compactas de accionamiento automático, que gracias a sus dos variantes de producto dotan a estas secadoras de una mayor adaptación a cualquier tipo de ambiente de baño. Con una carcasa fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor, esta máquina se encuentra disponible en dos acabados: brillante y satinado. La línea Mediflow® Basic de secadoras de manos dispone de las mismas características que la la línea Mediflow® Intelligent, pero sin aportar la tecnología Logic Dry. Unidades adecuadas para aquellas instalaciones que no requieran de este dispositivo. Además, Mediclinics ofrece la posibilidad de incorporar a toda la gama Mediflow® el Kit empotrable. Se trata de un armario de hierro electrocincado para el semi-encastrado la secadora de manos a la pared, posibilitando cumplir con la normativa ADA/UNE de supresión de barreras arquitectónicas en el baño. Las soluciones Mediflow® son, en resumen, modelos contrastados de larga duración y total fiabilidad. Secadoras de mano versátiles, con características antivandálicas y pensadas para ser instaladas en áreas de tráfico elevado, tales como: aeropuertos, grandes hoteles, polideportivos, amplios espacios lúdicos y organismos oficiales, entre otros.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM03ACx_220V
    • Familia de productoHigh traffic-High durability-Low noise
    • Grupo de productosMediflow® Basic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)325
    • Ancho (mm)275
    • Profundidad (mm)164
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)4.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía