VERDEdri™
Secadores de manos de alta velocidad para montaje en superficie que cumplen con la normativa ADA
El secador de manos comercial VERDEdri®, que cumple con la normativa ADA, destaca por su limpieza, eficiencia y calidad de sonido. Equipado con filtración HEPA, captura las partículas del aire para un secado de manos más higiénico y sin contacto.
Características:
- Higiénico: el filtro HEPA captura el 99,97 % de las partículas y su funcionamiento sin contacto ofrece una experiencia más higiénica.
- Entorno más limpio: La tecnología antimicrobiana protege las superficies tratadas de la secadora al inhibir el crecimiento de bacterias, moho y hongos que pueden causar manchas, olores o deterioro.
- Eficiencia energética: Su tecnología optimizada consume tan solo 3,16 vatios-hora por uso y seca las manos en tan solo 12 segundos.
- Acústica mejorada: funcionamiento un 30 % más silencioso con velocidad ajustable que reduce el volumen para minimizar las molestias en las zonas adyacentes.
- Rendimiento fiable: El motor dura hasta tres veces más que la competencia.
- Voltaje universal: La tecnología inteligente permite que los secadores de manos se adapten al voltaje de prácticamente cualquier edificio.
- Cumple con la normativa ADA: La instalación del secador de manos de montaje en superficie cumple con la normativa ADA, sin necesidad de costosos kits de empotrar ni gastos de instalación adicionales.