Publique sus productos
Mediflow basic steel 120V

Mediflow basic steel 120V

Traducido por Google,
Número de pieza: M03A-UL. La serie de secadores de manos MEDIFLOW® se diseñó y desarrolló con principios ergonómicos en mente, centrándose en la funcionalidad, la seguridad y la prevención del vandalismo. Esta serie cuenta con el legendario flujo de aire SANIFLOW: más de 315 CFM por hora, además de operación completamente automática, diseño de precisión y eficiencia, reduciendo el nivel de ruido al mínimo del mercado en su categoría. La tapa de estos secamanos está fabricada en acero de 1,5 de espesor y está disponible en acabado epoxi blanco. Representa una elección elegante.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM03Ax_UL
  • Familia de productoHigh traffic-High durability-Low noise
  • Grupo de productosMediflow® Basic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)325
  • Ancho (mm)275
  • Profundidad (mm)164
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)4.25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía