Publique sus productos
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
    Dyson

    Dyson Airblade V hand dryer

    Traducido por Google,

    Secador de manos Dyson Airblade V. Diseñado para un rendimiento higiénico. Ideal para espacios reducidos.

    Bajo consumo energético. Bajos costes de funcionamiento. El Dyson Airblade utiliza nuestro motor Dyson Digital V4 de 1000 W y su funcionamiento cuesta tan solo 87 £ al año.

    Seca las manos de forma higiénica con aire limpio. El filtro HEPA captura el 99,95 % de las partículas de hasta 0,1 micras, incluyendo bacterias y virus, presentes en el aire.

    La tecnología Airblade™ elimina el agua a 677 km/h. El motor canaliza el aire filtrado por HEPA hacia arriba, forzando chorros de aire filtrado a través de aberturas de precisión a alta presión.

    Menos residuos. El secador de manos Dyson Airblade V produce hasta un 86 % menos de emisiones de CO₂ que las toallas de papel desechables y su funcionamiento cuesta hasta un 78 % menos. Creando un mejor ambiente en tus baños y en el mundo exterior.

    En resumen:

    - Rendimiento higiénico con filtro HEPA, que captura el 99,95% de las partículas, incluidas bacterias y virus, de tan solo 0,1 micras.

    - Hasta un 78 % más económico que las toallas de papel de un solo uso.

    - Impulsado por el motor digital Dyson V4

    - Garantía de 5 años (piezas)

    - Huella de carbono "inferior a la de las toallas de papel", certificada por Carbon Trust.

    - Admite las acreditaciones LEED, BRREAM y WELL.

    - El producto cuenta con la certificación NSF.

    - También disponible en blanco

    Especificaciones
    • Dry time: 12 Secs

      Motor Power: 1000 W

      Sound Power Level: 79 dBA

      IP Rating: IP24

      Dry Time: 12 Secs

      Weight: 2.9 kg

      Decibel level: 79 Decibel

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahand-dryers-airblade-V
    • Familia de productoHand dryers
    • Grupo de productosAirblade
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)394
    • Ancho (mm)234
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enMalasia
    • Peso Neto (kg)2.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo