Publique sus productos
Dualflow Plus Brushless Voltaje Universal
Dualflow Plus Brushless Voltaje Universal
Dualflow Plus Brushless Voltaje Universal
Dualflow Plus Brushless Voltaje Universal

    Dualflow Plus Brushless Voltaje Universal

    Referencias: M24A-UL, M24ACS-UL, M24AB-UL, M24ABT

    • Secador de manos de alta velocidad, con motor sin escobillas (brushless) que no requiere mantenimiento y que garantiza una larga vida útil.

    • El secador de manos Dualflow Plus con motor brushless es la solución ideal para baños públicos de mucha afluencia, como por ejemplo los de un aeropuerto, un centro comercial, un hospital, un edificio de oficinas, un cine, un hotel, etc. y donde es necesario, por tanto, un rápido secado de las manos.

    • Dualflow Plus es un secador de manos sin contacto (el usuario no lo toca en ningún momento) porque se inicia y se detiene automáticamente gracias a un par de sensores IR en ambos lados del dispositivo que detectan, de forma automática las manos.

    • Dispone de un área de recolección de agua con diseño anti-salpicaduras, que evita que el agua caiga al suelo, manteniéndolo siempre seco y evitando el riesgo de accidente por resbalones.

    • Este secador de manos dispone de protección antimicrobiana y antibacteriana con tecnología de iones de plata de Biocote®, que inhiben la reproducción de microorganismos en el producto durante toda su vida útil, proporcionando una solución antimicrobiana total.

    • Incorpora un medio filtrante HEPA que filtra las partículas sólidas en suspensión (polen, ácaros del polvo, humo del tabaco, etc) mejorando notablemente la calidad del aire.

    • Tensión universal. Funciona indistintamente a voltajes eléctricos de 100-120V o 220-240V.

    • Potencia del motor ajustable, que permite regular el consumo de electricidad (entre 250 y 1.100W).

    • Velocidad máxima del aire 410Km/h a potencia máxima).

    • Seca las manos en tan solo 8-15 segundos.

    • Tiempo de funcionamiento continuo máximo de 30 segundos.

    • Nivel de ruido más bajo en su categoría. (62dBA en modo ECO).

    • Opcionalmente, y mediante un kit para la conexión a la tubería de desagüe, código KITDESM14A, el Dualflow Plus se puede conectar directamente a la tubería de desagüe.

    • Dualflow © plus M24 está certificado de tercera parte por lUnderwriters Laboratories (UL), de acuerdo con el estándar de seguridad de EE. UU. UL 499 y con el estándar canadiense CSA C22.2.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM24Ax_220V
    • Familia de productoGreen-Sustainable high traffic & speed hand dryers
    • Grupo de productosdualflow® plus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)665
    • Ancho (mm)320
    • Profundidad (mm)228
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)8.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Descripción Uniclass 2015Hand driers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 15
    • Título OmniClass Hand Dryers
    • CSI UniFormat II CódigoE
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía