Publique sus productos
Secadores de manos Juniorplus

Secadores de manos Juniorplus

Referencias: M88APLUS Las secadoras de manos Juniorplus automáticas de Mediclinics han sido desarrolladas para aquellos ambientes de baño que necesiten una excelente relación calidad/precio. Equipadas con carcasa de una pieza, con un diseño moderno y fabricado con resistente ABS. Unidades de accionamiento automático, adecuadas para espacios reducidos. Incorpora un sistema de detección electrónico por haz infrarrojo, mecanismo regulable que permite una mayor adaptabilidad a distintos tipos de baño. Estas secadoras también se caracterizan por ofrecer una relación óptima entre rendimiento y consumo; dotadas de un motor de inducción que permite no tener que preocuparse por su mantenimiento. Son ideales para instalar en baños con una frecuencia de paso media, como por ejemplo restaurantes, teatros, oficinas, etc. Cumplen también con las máximas garantías de seguridad, integrando un limitador térmico de seguridad en el motor y otro en la resistencia de la secadora.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM88APLUS_220V
  • Familia de productoMedium/Low traffic-Low noise-Most affordable
  • Grupo de productosJunior Plus
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)304
  • Ancho (mm)253
  • Profundidad (mm)152
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía