Publique sus productos
Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid
Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid

    Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid

    Referencias: PP0006C & PP0006CS Los contendores de higiene femenina con tapa fabricado por Mediclinics tienen una capacidad de 6 L y están fabricados en acero inoxidable AISI 304 en acabado brillante o satinado. Altamente resistente y robusto gracias su cuerpo hecho de una sola pieza. La tapa sobresale 3,5 mm del cuerpo para facilitar la apertura y está sujeta al cuerpo mediante dos ejes que permite la rotación. Pueden dejarse sobre el mismo suelo o pueden ser o montados en la pared.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPP0006x
    • Familia de productoNapkin Container
    • Grupo de productosNapkin Container
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)290
    • Ancho (mm)230
    • Profundidad (mm)102
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía