Publique sus productos
Dispensador de papel higiénico industrial de Ø 230 mm
Dispensador de papel higiénico industrial de Ø 230 mm

    Dispensador de papel higiénico industrial de Ø 230 mm

    Referencias: PR0783C & PR0783CS Dispensador de papel higiénico industrial de Ø 230 mm, fabricado por Mediclinics en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de grosor y que se instala directamente en la pared. Estos modelos están pensados para baños con elevada frecuencia de paso. Las soluciones de esta categoría están disponibles en dos tipos de acabado diferente: brillante y satinado. Soluciones muy resistentes para emplazamientos de alta rotación, con características antivandálicas, tienen el cuerpo sólido de una pieza y vienen con un cierre de seguridad en llave estándar Mediclinics que se suministra con el producto. Además, todos incorporan ranura en el frontal del modelo para la visualización de nivel de contenido y disponen de eje de acero inoxidable AISI 304, con freno antigiro por inercia, para optimizar la dispensación de papel.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPR0783x
    • Familia de productoPaper Towel Dispensers
    • Grupo de productosRoll Dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)125
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía