Publique sus productos
Tork OptiCore® Toilet Paper Roll Dispenser Black T10
Tork OptiCore® Toilet Paper Roll Dispenser Black T10
Tork OptiCore® Toilet Paper Roll Dispenser Black T10

    Tork OptiCore® Toilet Paper Roll Dispenser Black T10

    Traducido por Google,
    El dispensador Tork® de alimentación central con diseño de alto rendimiento es una solución de alta capacidad para entornos profesionales donde se requiere la limpieza de manos y superficies. Limpie las superficies rápidamente gracias a su flujo sin restricciones, que permite a los usuarios tomar la cantidad necesaria para sus tareas. Tork Performance es la nueva generación de dispensadores para la limpieza profesional. La combinación adecuada de dispensador y paño aumentará la productividad y reducirá el coste total de uso. El dispensador Tork® de alimentación central con diseño de elevación es una solución versátil de alta capacidad para entornos profesionales donde se requiere la limpieza de manos y superficies. Limpie las superficies rápidamente gracias a su flujo sin restricciones, que permite a los usuarios tomar la cantidad necesaria para sus tareas. Los dispensadores de elevación tienen un diseño funcional y moderno.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia565528
    • Familia de productoOther
    • Grupo de productosMidsize roll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.25
    • Ancho (pulgadas)16.62
    • Profundidad (pulgadas)9.93
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica