Publique sus productos
Dispensador de papel higiénico circular manual​ de 275 mm
Dispensador de papel higiénico circular manual​ de 275 mm

    Dispensador de papel higiénico circular manual​ de 275 mm

    Referencias: PR0787C y PR0787CS

    • Dispensador de papel higiénico circular manual para rollo de papel industrial y para adosar a la pared. Admite rollos de papel de diámetro máximo 275 m.

    • De diseño robusto, compacto y anti-vandálico, este dispensador de papel higiénico es adecuado para lavabos de frecuencia de paso alta. Modelo apto para colectividades.

    • Incorpora un sistema de freno anti-giro por inercia, para optimizar la dispensación del papel.

    • Dispone de un visor de nivel de contenido de papel en la parte frontal que permite visualizar en todo momento el nivel de papel disponible dentro del dispensador.

    • El dispensador de papel higiénico dispone de un sistema de apertura superior anti-vandálico que se abre con una llave especial suministrada.

    • Todas las superficies son lisas, por lo que pueden limpiarse en profundidad y con suma facilidad, tanto interior como exteriormente.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPR0787x
    • Familia de productoPaper Towel Dispensers
    • Grupo de productosRoll Dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)123
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía