Publique sus productos
Stainless steel round washbasin
Stainless steel round washbasin

    Stainless steel round washbasin

    Referencias: SN0027C, SN0031C, SN0036C, SN0027CS, SN0031CS & SN0036CS Lavamanos 100% fabricados en acero inoxidable AISI 304, para aquellos entornos de baño que, por sus necesidades, así lo requieran. Soluciones en acero inoxidable como elemento de fabricación indispensable para el equipamiento de baños para colectividades, Mediclinics presenta esta completa gama de lavamanos con acabado brillante o satinado. Diseño y elegancia que se suman a las principales cualidades de este material: facilidad de limpieza y alta resistencia a impactos y a la corrosión. La gama de sanitarios, en acero inoxidable de Mediclinics, está compuesta por lavamanos semiesféricos, para encastrar en encimera, disponibles en diferentes tamaños (Ø 265/305 mm, Ø 315/355 mm or Ø 355/405 mm), para adaptarse a las diferentes necesidades de nuestros clientes. Disponen de un agujero de salida de agua de Ø 50 mm y pueden o no llevar agujero rebosadero. Estos lavamanos son muy fáciles de intalar, limpiar y mantener.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSN00yyxx
    • Familia de productoBasin
    • Grupo de productosMedinox
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-09-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía