Publique sus productos
U-Flow secador de manos 120v
U-Flow secador de manos 120v
U-Flow secador de manos 120v
U-Flow secador de manos 120v

    U-Flow secador de manos 120v

    Referencias: M23A, M23ACS, M23AB y M23ABT

    Secador de manos automático U-flow con carcasa de ABS, acabado blanco, satinado, negro y negro total.

    Su innovador y ergonómico diseño en forma de U, permite una libertad total de movimiento de las manos, haciendo del secado de manos una experiencia única llena de protección e higiene.

    Secador de manos tipo “hands through” de nueva generación, elegante, higiénico, eficiente y rápido, muy adecuado para lugares con una alta frecuencia de paso.

    Dispone de un par de sensores infrarrojos en ambos lados de la apertura en “U” para el accionamiento automático.

    Incorpora un kit de montaje/desmontaje rápido de la máquina, sistema “Plug-in” que permite instalar y desinstalar el secador de manos de forma fácil, rápido y seguro, haciendo que el mantenimiento sea mucho más eficiente y reduciendo al mismo tiempo sus costes.

    Incorpora un medio filtrante HEPA que filtra las partículas sólidas en suspensión (polen, ácaros del polvo, humo del tabaco, etc) mejorando notablemente la calidad del aire.

    Incorpora un ionizador (tecnología “Ion Hygienic”), que purifica el aire a través de partículas con carga eléctrica negativa (aniones), eliminando gran parte de las partículas y los gérmenes transportados por el aire, haciendo que éste sea más saludable y puro.

    Protección antimicrobiana y antibacteriana Biocote® basada en la tecnología de iones de plata. La tecnología antimicrobiana reduce el crecimiento de microbios como bacterias y moho hasta en un 99,9%.

    Velocidad máxima de salida del aire a 350 Km/h.

    Secado de las manos en 8-10 segundos.

    Motor de potencia ajustable que permite regular el consumo energético (entre 420 y 1.100W).

    Desconexión automática a los 30 segundos de uso continuado.

    Bajo nivel sonoro en su categoría (72,5 dBA en modo ECO).

    De fácil mantenimiento, monta depósito de agua extraíble, para acumular liquido durante el secado y dispone a la vez de desagüe, para conectar directamente a la cañería del baño para eliminar el agua residual del secado de manos.

    Dispone de espacio para bolitas neutralizadoras de olores, código RCFB001 que aromatizan y desodorizan el ambiente gracias a su suave fragancia.

    Especificaciones
    • Unique ref.

      Product family: Green-Sustainable high traffic & speed hand dryers

      Product group: U-Flow

      Type: Object (single object)

      Date of publishing:

      Edition number: 1

      Height (in): 21 7/8"

      Width (in): 13 1/2"

      Depth (in): 8"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciauflow-hand-dryer-120v
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)21.87
    • Ancho (pulgadas)13.5
    • Profundidad (pulgadas)8
    Información relacionada
    • Material principalABS
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC001212
    • Nombre ETIMHand dryer
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Descripción Uniclass 2015Hand driers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 15
    • Título OmniClass Hand Dryers

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía