Publique sus productos
Spun Aluminum Value Drain
Spun Aluminum Value Drain

    Spun Aluminum Value Drain

    Traducido por Google,


    • Filtro de aluminio fundido a presión.
    • Disponible en tamaños de inserción de 2”, 3” y 4”
    • 5” y 6” disponibles bajo pedido.
    • Para garantizar un sellado completo, este producto funciona mejor cuando se usa con Blue Drain Seal de Menzies.
    • Los drenajes de 3”, 4”, 5” y 6” son compatibles con Blue Drain Seal™.
    • Tamaños personalizados y longitudes de tubería disponibles a pedido.
    • Cierre de acero inoxidable.
    • Listado para cumplir con los estándares canadienses y estadounidenses por QAI. Cumple con CSA B79 y ASME A112.6.4.
    • También disponible en TPO Direct Weld™.
    • Tubos más largos disponibles.


    011018

    Etiquetas de productos:
    Desagües de tazón de aluminio, Desagüe de aluminio, Desagüe aprobado, Desagüe de tazón, Desagües de tazón, Desagüe de sujeción, Desagües de aluminio comercial, Desagüe de techo comercial, Desagüe de cobre, Desagüe personalizado, Desagües de aluminio plano, Desagüe plano, Desagüe de techo plano, Sin desagüe de tazón, Desagüe de adoquín , Desagüe de filtro, Desagüe de terraza, Desagüe TPO, Desagües de aluminio de tamaño inferior


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaluminum-value
    • Familia de productoFlat Roofing Products
    • Grupo de productosSpun Aluminum Value Drains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRoofing drains
    • Código UNSPSC30151605
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
    • Número OmniClass23-13 41 39 13
    • Título OmniClass Roof Drains With Strainer
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage