La ventilación Spun Aluminium B es una ventilación de una sola pieza sin costuras diseñada para una fácil instalación y elimina los bordillos del marco. El respiradero B de aluminio hilado viene en nueve tamaños que van desde 4″ a 12″.
• Construcción de una sola pieza sin costuras hecha de aluminio de gran calibre.
• Sin costuras para sistemas de techado con soplete a alta temperatura.
• Altura del agua de 8”.
• Disponible en tamaños 4”, 5”, 6”, 7”, 8”, 9”, 10″, 11″ y 12″.
• También disponible en TPO Direct Weld™.
040616
Etiquetas de productos:
Tapajuntas de ventilación A, Ventilación B de aluminio, Tapajuntas de ventilación B, Tapajuntas de ventilación C, Ventilación B personalizada, Tapajuntas de chimenea, Ventilación B plana, Tapajuntas de horno, Tapajuntas de tubería de gas, Tapajuntas de soldadura en caliente, Tapajuntas de tubería, Ventilación de paso B, Collar contra tormentas, Tapajuntas de ventilación , tapajuntas de tubería de ventilación, tuberías de ventilaciónSpun B Vent
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |