• Proporciona un sello completo entre las conexiones de drenaje y tubería de salida.
• Previene daños por acumulación de agua cuando se usan drenajes de inserción.
• Disponible en tamaños de 3”, 4”, 5” y 6”.
• Destornillador de 24″ disponible para Blue Drain Seal™.
• Listado para cumplir con los estándares canadienses y estadounidenses por QAI. Cumple con CSA B79 y ASME A112.6.4.
• Reciba un destornillador de 24″ GRATIS cuando ordene 6 o más Blue Seals. Solicite esto en el cuadro 'Comentarios del pedido'.
082418
Etiquetas de productos:
Conector de drenaje, junta de expansión de drenaje, sello de drenaje, sello de expansión, Max Flo, Maxx Flo, abrazadera MJ, sello OMG, conector de tubería, sello de goma, sello, flujo U
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |